IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TMGC-00160/1/RVG18-3
Rollon
COMPACT RAIL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{rollon/03_compact_rail/compact_rail_plus_asmtab.prj},{NB=TMGC-00160/1/RVG18-3},{INFO1=info1_compactplus},{GUI=TMGC},{GUIX='TMGC','TMGV'},{DIM=18},{INFO=Catalogue},{CUR=RVG},{CURX='RVG','RAG','RPG','RUG'},{NC=3},{CONF=-},{L=160},{NCR=1},{CP=},{CPX='','Rollon-Nox','Y','Rollon Aloy','KB','Rollon E-coating','N','Nickel Plating'},{PPATH=compact_rail_plus_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
Compact rail PLUS - 자동 정렬 리니어 가이드 레일, 겹줄 볼 베어링, 경화처리 구동면(최대 하중 10800N, 최대 길이 4000mm)
BOM
TMGC-00160/1/RVG18-3
INFO1
Long description
Compact Rail PLUS는 길이 방향 보호 와이퍼 및 부동 와이퍼가 장착된 견고한 신형 스틸 슬라이더, 구동면이 볼록한 견고한 신형 레일 및 겹줄 볼 베어링이 특징입니다. 하중 용량, 역학 및 작업 환경의 측면에서 가장 까다로운 어플리케이션용으로 설계되었으며 자동 정렬 기능을 제공하는 독특한 제품군입니다.
GUI
Rail type
TMGC
TMGV
TMGC
TMGV
DIM
Size
18
18
INFO
Catalogue
Catalogue
CUR
Slider type
RVG
RAG
RPG
RUG
RVG
RAG
RPG
RUG
NC
Number of rollers
3
4
5
6
3
4
5
6
CONF
Configuration depending on type of slider
-
-
L
Rail length
NCR
Number of sliders in one rail (1:$NM.)
1
1
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D