Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 11.11.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
JUNG PUMPEN
Beschreibung
COMPLI 500 - Fäkalien Hebeanlage, Einzelanlage für unkontrollierten Zulauf
Stückliste
JP09193
ARTNR
Artikelnummer
TYP
Typ
SPA
Spannung
3/N/PE~400 V
B
Breite
835 mm
H
Höhe
651 mm
T
Tiefe
650 mm
P1
Motorleistung
kW
P2
Motorleistung
kW
STR
Elektrizität
A
A
Adern
6G1,5
STE
Stecker
CEE-16A
O
Ölkammer
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
INFO
Infotext
Infotext
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D