Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 11 нояб. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
JUNG PUMPEN
Description
COMPLI MULTICUT - Sewage lifting station for disposal in special objects
Bill of material
JP43129
ARTNR
Item number
TYP
Type
SPA
Voltage
V
B
Width
450 mm
H
Height
428 mm
T
Depth
619 mm
P1
Engine power
kW
P2
Engine power
kW
STR
Electricity
A
A
Cores
6G1,5
STE
Plug
O
Oil chamber
Yes
CNSMASSEXACT
Mass
kg
INFO
Infotext
Infotext
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D