피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Component terminal block
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
0467960000 - DK 4/32 1D CSA A2
22.01.2024
0484060000 - DK 4/32 1D CSA A1
22.01.2024
0523760000 - DK 4/32 2D CSA A2
22.01.2024
0538960000 - DK 4/35 1D A1
22.01.2024
0544660000 - DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
22.01.2024
0642760000 - DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
22.01.2024
0663960000 - DK 4/32 2D A1
22.01.2024
1022600000 - WDK 2.5 2D 2.A
22.01.2024
1023100000 - WDK 2.5/D/3
22.01.2024
1023200000 - WDK 2.5/D
22.01.2024
1023300000 - WDK 2.5 1D A.2
22.01.2024
1023400000 - WDK 2.5 1D A.1
22.01.2024
1023500000 - WDK 2.5 2D
22.01.2024
1023600000 - WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
22.01.2024
1027000000 - WDUL 4/10
22.01.2024
1027300000 - WDUL 4/100
22.01.2024
1027400000 - WDUL 4/500
22.01.2024
1027500000 - WDUL 4/1K
22.01.2024
1027600000 - WDUL 4/5K
22.01.2024
1027700000 - WDUL 4/10K
22.01.2024
1027800000 - WDUL 4/50K
22.01.2024
1028000000 - WDUL 4/500K
22.01.2024
1036000000 - WPO 4
22.01.2024
1121120000 - ZDU 6-2/D+
22.01.2024
1252060000 - ZDU 2.5/2X2AN/LD- SW
22.01.2024
1252070000 - ZDU 2.5/2X2AN/LD+ WS
22.01.2024
1303670000 - WDK 2.5 LD/GN 1D 2R 230
22.01.2024
1650340000 - ZDU 2.5/2X2AN/D+
22.01.2024
1650350000 - ZDU 2.5/2X2AN/D-
22.01.2024
1690020000 - ZDK 2.5/D/1
22.01.2024
1690030000 - ZDK 2.5/D/2
22.01.2024
1690040000 - ZDK 2.5/D/4
22.01.2024
1690050000 - ZDK 2.5/D/5
22.01.2024
1690060000 - ZDK 2.5/D/6
22.01.2024
1713290000 - ZDK 2.5/D/8
22.01.2024
1714970000 - ZDK 2.5/D/0
22.01.2024
1748790000 - ZDK 2.5/R/2
22.01.2024
1779000000 - ZDU 2.5-2/D-
22.01.2024
1779110000 - ZDU 2.5-2/D+
22.01.2024
1804200000 - WPO 4 BL
22.01.2024
1833690000 - WDK 2.5/MOV
22.01.2024
1868870000 - ZDU 2.5-2 O.EL
22.01.2024
1905310000 - ZDK 2.5-2/LD 24VUC
22.01.2024
1924450000 - ZDK 2.5/3AN D2
22.01.2024
2704330000 - A2T 2.5 EM1 D/0
22.01.2024
2704340000 - A2T 2.5 EM3 D/0
22.01.2024
2704360000 - A2T 2.5 EM2 D/0
22.01.2024
2704370000 - A2T 2.5 EM1 D/1
22.01.2024
2704380000 - A2T 2.5 EM1 D/2
22.01.2024
2704390000 - A2T 2.5 EM2 D/5
22.01.2024
2704400000 - A2T 2.5 EM2 D/6
22.01.2024
2704410000 - A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1
22.01.2024
2738140000 - ZDK 2.5/D/9
22.01.2024
2820630000 - A2T 2.5 EM1 D3/1
22.01.2024
2820640000 - A2T 2.5 EM1 D3/2
22.01.2024
8006320000 - WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
22.01.2024
8010040000 - WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
22.01.2024
8013140000 - WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
22.01.2024
8014670000 - WDK 2.5 2D 1.A
22.01.2024
8023610000 - WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
22.01.2024
8023630000 - WDK 2.5 LD RT 24VDC -+
22.01.2024
8025610000 - WDK 2.5 1D
22.01.2024
8161820000 - WDUL 4
22.01.2024
8670520000 - ZDK 4-2/D FORWARD
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.