Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Morin
Description
Concealed F-12-0 - Concealed Series
Bill of material
F-12-0-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
PR
Product Range
Concealed Series
PROFILE
Profile
F-12-0
LODLEVEL
LOD Level
L
Length
Pouce
OAL
Overall Length
5' ft.
A
Panel Depth
1.5" in. (38.1 mm) Pouce
B
Cover Width
12" in. (305 mm) Pouce
APL
Application
MAT
Material
T
Thickness
COL
Color
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D