Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Convogliatori con scarichi convogliati CNVL42-CNVL46
Lista materiale
CNVL-43
MOD
Mod.
A
28 mm
B
33 mm
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
G
23.5 mm
H
78 mm
L1
mm
L2
mm
M
4.3 mm
N
14 mm
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D