Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
COSIBH60 - Badetuchhalter
Stückliste
Ausstattung - COSIBH60
KBN
COSIBH60
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badetuchhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
cosima
DESCRIPTION
Benennung
Badetuchhalter
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,7 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
2172200010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
27 mm
ATTR143
Länge
600.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
COSIBH60
ATTR197
Tiefe
52 mm
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D