Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Counterplate for stepped jaw 3 mm - -
Bill of material
23801312
BEST
Order No.
23801312
B
width
20 mm
B1
Distance
6.5 mm
B2
Distance
3.3 mm
H
height
3 mm
L
Length
100 mm
BS
Description
Информация
Infotext
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D