Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
CSF-ULW - Harmonic Drive® Leichtbau Getriebe für den direkten Motoranbau
Stückliste
CSF-14-100-2UH-ULW
SIZE
Baugröße
RATIO
Untersetzung
OD
Außendurchmesser
71 mm
L
Länge
25.5 mm
HSD
Hohlwellendurchmesser
0 mm
HSC
Wellen-Nabe-Verbindung
Schraubverbindung
WGBD
Bohrungsdurchmesser Wave Generator
11 H7
ACCUR
Übertragungsgenauigkeit
1.5 arcmin
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
TR
Grenze für wiederholbares Spitzendrehmoment
28.0 Nm
TA
Grenze für Durchschnittsdrehmoment
11.0 Nm
NMAX
Max. Antriebsdrehzahl
8500 rpm
MOS
Max. Abtriebsdrehzahl
85 1/min
WGT
Gewicht
0.230 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
26.0 Nm
FA
Zulässige Axiallast
764 N
FR
Zulässige Radiallast
512 N
LWG
Untere Toleranzgrenze Wave Generator Position
-0.8 mm
UWG
Obere Toleranzgrenze Wave Generator Position
0.0 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D