Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CSHC102 - Series
Bill of material
CSHC102-0302AXXXC1SC(E=1,H=15,W=4.8,R1)
CNSTYPECODE
Order code
CSHC102-0302AXXXC1SC(E=1,H=15,W=4.8,R1)
PIN
No.of Pins per Row
H
Dimension:H
mm
Введите значение для H
Dimension:H
mm
cm
inch
ft
E
Dimension:E
mm
Введите значение для E
Dimension:E
mm
cm
inch
ft
W
Dimension:W
mm
Введите значение для W
Dimension:W
mm
cm
inch
ft
TYPE
Type
XX
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
L
Dimension:L
8.12 mm
L1
Dimension:L1
7.62 mm
M
Dimension:M
5.08 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D