Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
Cup drive D90 - Optional accessories
Bill of material
Cup_drive_D 90
BESTNR
Order number
D 90
D
D Est.
92 mm
DP
D Prim.
90 mm
M
1 mm
AP
Angle pressure
20 °
Z
90 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D