Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CVBBX - 一体式脚轮-平顶安装型.方形顶板--重载型
Bill of material
CVBBXA-D50B-NE
CNSORDERNO
CODE
CODE1
CODE
TYPE
类型
平底活动型
MAT1
安装板材质
Q235A
SUR1
安装板表面处理
MAT2
脚轮支架材质
QA235A
SUR2
脚轮支架表面处理
烤漆(黑色)
XS
刹车型式
-
MAT3
轮部材质
尼龙
YS
轮部颜色
黑色
ZC
轮部轴承
双滚珠
D
DH
轮部代号
NE
GG
mm
H
mm
H1
mm
T1
t
15 mm
A
mm
A1
mm
A2
mm
C
mm
C1
mm
C2
mm
F
mm
F1
f1
mm
G
mm
G1
mm
D1
8.5 mm
D2
14 mm
SYXC1
适用型材国标
SYXC2
适用型材欧标
ZH
容许载荷
kg
ZL
参考重量
kg
PDF
cvbbx.pdf
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D