Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
PROPLASTICA
Popis
CVPL-200 - Cítac cyklu
Kusovník
Cítac cyklu CVPL-200 Internal Mount
MOUNT
ZVOLTE / Zpusob prichycení
mm
A
Délka
38 mm
A1
Vzdálenost
28.5 mm
A2
Vzdálenost
19 mm
B
Šírka
48 mm
B1
Vzdálenost
24 mm
D
Prumer kulicky
6 mm
H
Výška
24.5 mm
H1
Vzdálenost
12 mm
R
Rádius
8 mm
MATERIAL
Materiál
wg FCPK
DENSITY
Hustota
7800 kg/m^3
PDF
PDF Dokument
Info PDF
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D