Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Opis
CVPL-200 - Licznik do form
Lista materiałowa
Licznik do form CVPL-200 Internal Mount
MOUNT
WYBIERZ / Sposób mocowania
mm
A
Długość
38 mm
A1
Odległość
28.5 mm
A2
Odległość
19 mm
B
Szerokość
48 mm
B1
Odległość
24 mm
D
Średnica
6 mm
H
Wysokość
24.5 mm
H1
Odległość
12 mm
R
Promień
8 mm
MATERIAL
Materiał
wg FCPK
DENSITY
Gęstość
7800 kg/m^3
PDF
Dokument PDF
Info PDF
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D