IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
059754
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_cyl_asmtab_i.prj},{NB=059754},{SERIES=206},{SS=1-1/8},{PN=059754},{DESCRIPTION=CYL-DL-102},{W=2.1},{BOD=2.440900},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=0.94},{B1=0.940000},{C=1.42},{C1=1.420000},{D=3.500/3.498},{D1=3.500000},{L=2.22},{L1=2.220000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{BN=9},{BD=3/8},{PDI=1.8230},{IC=5-11},{SC=10-32},{TC=90},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{R=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=dl_cyl_unit_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Cylindrical Housing D-Lok Inch Bore - DL Normal Duty Cylindrical Units
Bill of material
059754
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/8
1-1/8
인치
PN
Part Number
059754
059754
DESCRIPTION
Description
CYL-DL-102
CYL-DL-102
W
Weight
2.1
2.1
lbs
A
1.56
1.56
인치
B
0.94
0.94
인치
C
1.42
1.42
인치
D
3.500/3.498
3.500/3.498
L
2.22
2.22
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D