Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / Montage mural ou au plafond / KNX - Détecteurs de mouvement extérieur
Nomenclature
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Référence
EM10015472
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteurs de mouvement extérieur
PRODB
Description du produit
KNX Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et de large portée. Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX. Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Fonctions particulières
Socle enfichable d'une seule main. Détection 360° au ras du mur. Fonctionnalités KNX : interrupteur crépusculaire, reconnaissance du sens de déplacement (3 objets), détection de mouvement dépendant de la luminosité, détection de luminosité via objet.
BS
Interface utilisateur
Logiciel ETS
STEUSYS
Système de commande
KNX
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
135 mm
B
Largeur
78 mm
H
Hauteur/profondeur
105 mm
GEW
Poids
308 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
29 - 31 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Angle de détection
230° (2 x 115° réglables séparément) et détection 360° au ras du mur
ERFQUE
Détection transversale
Ø 40 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 16 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 804
MONHH
Hauteur de montage recommandée
2.5 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
4 m
HELLW
Valeur de luminosité
2–1000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
2
AHLK
Nombre de canaux CVC
1
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
90314990
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EM10015472
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EM10015472
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
true
EF000010
Modèle
Bewegungsmelder
EF006569
Finition de la surface
matt
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
40 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
230 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
115 °
EF006590
durée de marche max.
30 min
EF001322
Portée frontale max.
8 m
EF001323
Portée max. sur un côté
20 m
EF006589
durée de marche min.
30 s
EF000139
traitement de la surface
unbehandelt
EF008011
Hauteur de montage optimale
2,5 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
true
EF006311
spécial animaux
true
EF006243
transparent
false
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
true
EF002169
Matériau
Kunststoff
EF001257
Qualité du matériau
Thermoplast
EF003811
Autres systèmes de bus
ohne
EF000259
Nombre de canaux
3
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
false
EF004530
commutateur de sélection
false
EF001500
système de bus radio
false
EF001499
système de bus KNX
true
EF008855
système de bus KNX-radio
false
EF003831
système de bus LON
false
EF001501
système de bus Powernet
false
EF016048
certifié DALI-1
false
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
166 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
83 °
EF009466
radio bidirectionnelle
false
EF001504
couplage au bus inclus
true
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D