IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
128441
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlah_hi_asmtab.prj},{NB=128441},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=128441},{DESCRIPTION=P2B-DLAH-107},{WEIGHT=4.8},{BOD=2.834600},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=6.50},{B1=6.500000},{C=1.75},{C1=1.750000},{DMIN=4.68},{DMIN1=4.680000},{DMAX=5.44},{DMAX1=5.440000},{F=1/2},{F1=0.500000},{G=0.94},{G1=0.940000},{H=0.71},{H1=0.710000},{J=3.75},{J1=3.750000},{L=2.69},{L1=2.690000},{M=1.88},{M1=1.880000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.08},{S1=1.080000},{U=2.91},{U1=2.910000},{V=5.82},{V1=5.820000},{W=0.56},{W1=0.560000},{X=0.12},{X1=0.120000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=p2b_dlah_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Air-Handling Two-Bolt Pillow Block Inch Bore - DLAH Normal Duty Air Handling Pillow Blocks
Bill of material
128441
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part Number
128441
128441
DESCRIPTION
Description
P2B-DLAH-107
P2B-DLAH-107
WEIGHT
Weight
4.8
4.8
lbs
A
1.75
1.75
인치
B
6.50
6.50
인치
C
1.75
1.75
인치
DMIN
4.68
4.68
인치
DMAX
5.44
5.44
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
G
0.94
0.94
인치
H
0.71
0.71
인치
J
3.75
3.75
인치
L
2.69
2.69
인치
M
1.88
1.88
인치
R
0.67
0.67
인치
S
1.08
1.08
인치
U
2.91
2.91
인치
V
5.82
5.82
인치
W
0.56
0.56
인치
X
0.12
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D