IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
134191
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/fb_cc_dl_asmtab.prj},{NB=134191},{SERIES=207},{SS=1-3/8},{SS1=1.37500},{PN=134191},{DESCRIPTION=F&B-CC-106-DL},{W=32.510},{BOD=2.8346},{A=10.35},{B=10.00},{C=5.50},{DMIN=7.75},{DMAX=8.25},{E=3.50},{F=1/2},{F1=0.50000},{G=0.88},{H=1.56},{J=5.63},{L=2.69},{M=3.00},{N=8.19},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=fb_cc_dl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Fan and Blower Inch Bore - DL Normal Duty Tapped Base Pillow Blocks
Bill of material
134191
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-3/8
1-3/8
PN
Part No.
134191
134191
DESCRIPTION
Description
F&B-CC-106-DL
F&B-CC-106-DL
W
Weight
32.510
32.510
lbs
A
10.35
10.35
인치
B
10.00
10.00
인치
C
5.50
5.50
인치
DMIN
D Min
7.75
7.75
인치
DMAX
D Max
8.25
8.25
인치
E
3.50
3.50
인치
F
Bolt Dia.
1/2
1/2
G
0.88
0.88
인치
H
1.56
1.56
인치
J
5.63
5.63
인치
L
2.69
2.69
인치
M
3.00
3.00
인치
N
Bearing Centers
8.19
8.19
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D