IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
128838
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/p2b_dlm_flange_asmtab_i.prj},{NB=128838},{SERIES=209},{SS=1-1/2},{PN=128838},{DESCRIPTION=F2B-DLM-108},{W=5.6},{BOD=3.346500},{A=2.01},{A1=2.010},{B=7.06},{B1=7.060},{C=2.06},{C1=2.060},{D=5.84},{D1=5.840},{F=1/2},{F1=0.5000},{H=0.63},{H1=0.630},{J=0.66},{J1=0.660},{L=2.99},{L1=2.990},{M=4.38},{M1=4.380},{N=1.91},{N1=1.910},{CS=4450},{CD=7891},{BN=9},{BD=.520},{PDI=2.5591},{IC=7-14},{SC=1/4-28},{TC=180},{MH=C.I.},{IR=4118},{OR=52100},{R=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=p2b_dlm_flange_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Medium Duty Two-Bolt Flange Inch Dimension - D-LOK
Bill of material
128838
SERIES
Series
209
209
SS
Shaft Size
1-1/2
1-1/2
인치
PN
Part Number
128838
128838
DESCRIPTION
Description
F2B-DLM-108
F2B-DLM-108
W
Weight
5.6
5.6
lbs
A
2.01
2.01
인치
B
7.06
7.06
인치
C
2.06
2.06
인치
D
5.84
5.84
인치
F
Bolt Diameter
1/2
1/2
인치
H
0.63
0.63
인치
J
0.66
0.66
인치
L
2.99
2.99
인치
M
4.38
4.38
인치
N
1.91
1.91
인치
CS
Static Capacity
4450
4450
lbs
CD
Dynamic Capacity
7891
7891
lbs
BN
Balls No.
9
9
BD
Balls Diameter
.520
.520
PDI
Pitch Diameter
2.5591
2.5591
인치
IC
Internal Clearance (C3) .0001
7-14
7-14
SC
Collar Screw Size
1/4-28
1/4-28
TC
Collar Screw Torque
180
180
lbs
MH
Housing Materials
C.I.
IR
Inner Ring Materials
4118
OR
Outer Ring Materials
52100
R
Retainer Materials
NYLON 6-6
MB
Balls Materials
52100
SM
Static Misalig
±2
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D