IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
054390
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/wstu_dlm_hm_asmtab.prj},{NB=054390},{SERIES=208},{SS=35},{SS1=35.000000},{PN=054390},{DESCRIPTION=WSTU-DLM-35M},{W=3.5},{FS=WS400},{BOD=80.000000},{BW=0.866100},{A=51.1},{A1=51.100000},{B=144.5},{B1=144.500000},{C=17.48},{C1=17.480000},{D=82.6},{D1=82.600000},{E=88.9},{E1=88.900000},{F=25.4},{F1=25.400000},{G=16.0},{G1=16.000000},{H=19.1},{H1=19.100000},{J=82.6},{J1=82.600000},{K=49.3},{K1=49.300000},{L=69.6},{L1=69.600000},{M=101.22/101.98},{M1=101.980000},{N=114.3},{N1=114.300000},{R=19.1},{R1=19.100000},{S=32.0},{S1=32.000000},{T=49.3},{T1=49.300000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=wstu_dlm_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Medium Duty Wide Slot Take Up Metric Bore - DLM Medium Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Bill of material
054390
SERIES
Series
208
SS
Shaft Size
35
mm
PN
Part No.
054390
DESCRIPTION
Description
WSTU-DLM-35M
W
Weight
3.5
kg
FS
Take-Up Frame Size
WS400
A
51.1
mm
B
144.5
mm
C
17.48
mm
D
82.6
mm
E
88.9
mm
F
25.4
mm
G
16.0
mm
H
19.1
mm
J
82.6
mm
K
49.3
mm
L
69.6
mm
M
101.22/101.98
mm
N
114.3
mm
R
19.1
mm
S
32.0
mm
T
49.3
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D