IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
053493
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_nstu_asmtab.prj},{NB=053493},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.43750},{PN=053493},{DESCRIPTION=NSTU-DL-107},{W=2.5},{FS=NS308},{BOD=2.834600},{A=1.75},{A1=1.750000},{B=4.50},{B1=4.500000},{C=0.250},{C1=0.250000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=2.69},{E1=2.690000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=1.38},{J1=1.380000},{L=2.69},{L1=2.690000},{M=3.510/3.480},{M1=3.510000},{N=4.13},{N1=4.130000},{P=0.32},{P1=0.320000},{R=0.67},{S=1.08},{S1=1.080000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=dl_nstu_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Narrow Slot Take Up Inch Bore - DL Normal Duty Narrow Slot Take-Up Bearings
Bill of material
053493
SERIES
Series
207
207
SS
Shaft Size
1-7/16
1-7/16
인치
PN
Part Number
053493
053493
인치
DESCRIPTION
Description
NSTU-DL-107
NSTU-DL-107
W
Weight
2.5
2.5
lbs
FS
Take-Up Frame Size
NS308
NS308
A
1.75
1.75
인치
B
4.50
4.50
인치
C
0.250
0.250
인치
D
2.50
2.50
인치
E
2.69
2.69
인치
F
Bolt Diameter
3/4
3/4
인치
G
0.50
0.50
인치
H
0.94
0.94
인치
J
1.38
1.38
인치
L
2.69
2.69
인치
M
3.510/3.480
3.510/3.480
인치
N
4.13
4.13
인치
P
0.32
0.32
인치
R
0.67
0.67
인치
S
1.08
1.08
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D