IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
068608
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/dl_screw_con_asmtab.prj},{NB=068608},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=068608},{DESCRIPTION=SCHB-DL-108},{W=3.6},{BOD=3.149600},{A=2.01},{A1=2.010000},{B=4.00},{B1=4.000000},{C=0.83},{C1=0.830000},{D=0.83},{D1=0.830000},{F=3/4-14},{F1=0.750000},{G=0.63},{G1=0.630000},{H=0.94},{H1=0.940000},{J=4.88},{J1=4.880000},{K=1.09},{K1=1.090000},{L=2.74},{L1=2.740000},{M=2.88},{M1=2.880000},{KDM=1.100000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=dl_screw_con_bodi_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Screw Conveyor Hanger Bearing - DL Normal Duty Screw Conveyor Hanger Bearings
Bill of material
068608
SERIES
Series
208
208
SS
Shaft Size
1-1/2
1-1/2
인치
PN
Part Number
068608
068608
DESCRIPTION
Description
SCHB-DL-108
SCHB-DL-108
W
Weight
3.6
3.6
lbs
A
2.01
2.01
인치
B
4.00
4.00
인치
C
0.83
0.83
인치
D
0.83
0.83
인치
F
Bolt Diameter
3/4-14
3/4-14
인치
G
0.63
0.63
인치
H
0.94
0.94
인치
J
4.88
4.88
인치
K
1.09
1.09
인치
L
2.74
2.74
인치
M
2.88
2.88
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D