IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
064473
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/f2bz_dl_hi_asmtab.prj},{NB=064473},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{PN=064473},{DESCRIPTION=F2BZ-DL-104S},{W=2.3},{A=1.56},{B=5.56},{C=1.72},{D=4.59},{E=0.12},{F=7/16},{F1=0.43750},{G=1.60},{H=0.50},{J=0.53},{K=3.150/3.148},{L=2.22},{M=3.13},{N=1.56},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{BOD=2.4409},{KUT=57},{PPATH=f2bz_dl_hi_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
D-Lok Two-Bolt Piloted Flange Inch Bore - DL Normal Duty 2-Bolt Piloted Flange Bearings
Bill of material
064473
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
1-1/4
1-1/4
인치
PN
Part No.
064473
064473
DESCRIPTION
Description
F2BZ-DL-104S
F2BZ-DL-104S
W
Weight
2.3
2.3
lbs
A
1.56
1.56
인치
B
5.56
5.56
인치
C
1.72
1.72
인치
D
4.59
4.59
인치
E
0.12
0.12
인치
F
7/16
7/16
인치
G
1.60
1.60
인치
H
0.50
0.50
인치
J
0.53
0.53
인치
K
3.150/3.148
3.150/3.148
인치
L
2.22
2.22
인치
M
3.13
3.13
인치
N
1.56
1.56
인치
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D