Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
Stückliste
HARTING 09565004715050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09565004715050
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, vernickelt, Kontakte: 78, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB HD FE 78P SOLDER CUP S4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 56 500 4715 050
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
78
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D