Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB HD MA 15P SOLDER CUP PL3
Stückliste
HARTING 09561005604
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09561005604
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB HD MA 15P SOLDER CUP PL3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 56 100 5604
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
15
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D