Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMS UNIVERSAL Befestigungselemente
Beschreibung
D19.02 Form 4 - Rosette Edelstahl
Stückliste
IMS 350062460 / ROSETTE EDELSTAHL GEBEIZT 4125
CNSORDERNO
Art.-Nr.
350062460
ARTCODE
Artikelbezeichnungen
ROSETTE EDELSTAHL GEBEIZT 4125
FORM
Form
A
4.9 mm
B
12.75 mm
C
8.9 mm
D
2.5 mm
E
90 °
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
0.51 g
CNSMATNO
Werkstoffnummer
1.4301
CNSOBFL
Oberfläche
GEBEIZT
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D