Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 123
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
Nomenclature
D24511-TP110031.18
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Angle Pulvérisation
°
MAT
Matières
D1
Diameter
15 mm
H1
Height
2 mm
D2
Diameter
12.6 mm
H2
Height
mm
SW1
Key width
8 mm
SW2
Key width
12.5 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Débit à 3 bar
l/min
Q2
Débit à 5 bar
l/min
Q3
Débit à 10 bar
l/min
Q4
Débit à 15 bar
l/min
Q5
Débit à 20 bar
l/min
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D