Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 123
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
Lista materiale
D24511-TP110031.18
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Angolo di Spruzzo
°
MAT
Materiali
D1
Diameter
15 mm
H1
Height
2 mm
D2
Diameter
12.6 mm
H2
Height
mm
SW1
Key width
8 mm
SW2
Key width
12.5 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Portata a 3 bar
l/min
Q2
Portata a 5 bar
l/min
Q3
Portata a 10 bar
l/min
Q4
Portata a 15 bar
l/min
Q5
Portata a 20 bar
l/min
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D