Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
D25374 - 均一分布型フラットスプレーチップ、セルフ位置決め5°
部品表
D25374-9040E
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
スプレー角度
°
MAT
材質
D1
Diameter
14.8 mm
H1
Height
15 mm
D2
Diameter
12 mm
H2
Height
5 mm
W1
Angle
5 °
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
流量、3 bar
l/min
Q2
流量、5 bar
l/min
Q3
流量、10 bar
l/min
Q4
流量、15 bar
l/min
Q5
流量、20 bar
l/min
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D