Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
D25374 - Ponta de pulverização plana, auto alinhada a 5 °
Lista de peças
D25374-9040E
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Ângulo de Pulverização
°
MAT
Materiais
D1
Diameter
14.8 mm
H1
Height
15 mm
D2
Diameter
12 mm
H2
Height
5 mm
W1
Angle
5 °
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Vazão a 3 bar
l/min
Q2
Vazão a 5 bar
l/min
Q3
Vazão a 10 bar
l/min
Q4
Vazão a 15 bar
l/min
Q5
Vazão a 20 bar
l/min
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D