Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 71
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D25381 - Buses FullJet® Rectangulaire Queue d'arronde
Nomenclature
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Angle de Pulvérisation à 3 bar
°
SPRWY
Angle de Pulvérisation à 3 bar
°
MAT
Matières
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D