Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 71
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
D25381 - FullJet®, прямоугольная форма факела распыления, ласточкин хвост
Спецификация
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Угол распыления при 3 бар
°
SPRWY
Угол распыления при 3 бар
°
MAT
Материалы
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D