Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 71
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
D25381 - FullJet®、四角形、ダブテール型
部品表
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
スプレー角度、3 bar
°
SPRWY
スプレー角度、3 bar
°
MAT
材質
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D