Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 71
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
D25381 - FullJet®, Rectangular, cola de milano
Lista de materiales
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Ángulo de Aspersión a 3 bar
°
SPRWY
Ángulo de Aspersión a 3 bar
°
MAT
Materiales
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D