Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 71
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
D25381 - FullJet®, retângulo, cauda de andorinha
Lista de peças
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Ângulo de pulverização a 3 bar
°
SPRWY
Ângulo de pulverização a 3 bar
°
MAT
Materiais
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D