Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 71
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
D25381 - Ugelli FullJet® Impronta Rettangolare Coda di Rondine
Lista materiale
D25381-8-90/20-1
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Angolo di spruzzo a 3 bar
°
SPRWY
Angolo di spruzzo a 3 bar
°
MAT
Materiali
D1
Diameter
24 mm
H1
Height
35 mm
D2
Diameter
20 mm
H2
Height
29 mm
W1
Angle
°
INFO
Overview
INFO PDF
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D