Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
D26553 - Плоскоструйная насадка прямоугольной формы, самовыравние 0°
Спецификация
D26553-9040E
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Угол распыла
°
MAT
Материалы
D1
Diameter
14.8 mm
H1
Height
15 mm
D2
Diameter
12 mm
H2
Height
5 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Расход при 3 бар
l/min
Q2
Расход при 5 бар
l/min
Q3
Расход при 10 бар
l/min
Q4
Расход при 15 бар
l/min
Q5
Расход при 20 бар
l/min
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D