Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
D26553 - Buses à jet plat aligné 0°
Nomenclature
D26553-9040E
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRW
Angle Pulvérisation
°
MAT
Matières
D1
Diameter
14.8 mm
H1
Height
15 mm
D2
Diameter
12 mm
H2
Height
5 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
Débit à 3 bar
l/min
Q2
Débit à 5 bar
l/min
Q3
Débit à 10 bar
l/min
Q4
Débit à 15 bar
l/min
Q5
Débit à 20 bar
l/min
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D