Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 23
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
D41808 - FullJet®, прямоугольная форма факела распыления
Спецификация
D41808-61-70/20
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Угол распыления при 3 бар
°
SPRWY
Угол распыления при 3 бар
20 °
MAT
Материалы
D1
Diameter
21.5 mm
H1
Height
35 mm
SW1
Key width
18 mm
INFO
Overview
INFO PDF
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D