Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
D41808 - FullJet®、四角形
部品表
D41808-61-70/20
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
スプレー角度、3 bar
°
SPRWY
スプレー角度、3 bar
20 °
MAT
材質
D1
Diameter
21.5 mm
H1
Height
35 mm
SW1
Key width
18 mm
INFO
Overview
INFO PDF
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D