Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
D41808 - FullJet® Düsen Rechteckiges Spritzbild
Stückliste
D41808-61-70/20
ARTNR
Artikel-Nummer
DG
Düsengröße
SPRWX
Spritzwinkel bei 3 bar
°
SPRWY
Spritzwinkel bei 3 bar
20 °
MAT
Materialien
D1
Durchmesser
21.5 mm
H1
Höhe
35 mm
SW1
Schlüsselweite
18 mm
INFO
Übersicht
INFO PDF
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D