Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
D41808 - FullJet®, Rectangular
Lista de materiales
D41808-61-70/20
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Ángulo de Aspersión a 3 bar
°
SPRWY
Ángulo de Aspersión a 3 bar
20 °
MAT
Materiales
D1
Diameter
21.5 mm
H1
Height
35 mm
SW1
Key width
18 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D