Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
D41808 - FullJet®, retângulo
Lista de peças
D41808-61-70/20
ARTNR
Part No.
DG
Nozzle size
SPRWX
Ângulo de pulverização a 3 bar
°
SPRWY
Ângulo de pulverização a 3 bar
20 °
MAT
Materiais
D1
Diameter
21.5 mm
H1
Height
35 mm
SW1
Key width
18 mm
INFO
Overview
INFO PDF
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D