IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBC01-D34-d10-e10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbc01_11.prj},{NB=DBC01-D34-d10-e10},{CODE=DBC01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{THA=neiliujiaojindingluoding},{D=34},{DD=10.000},{EE=10.000},{L=35.0},{L1=12.0},{F=6.00},{M=5.0},{A=11.00},{ALT=3.0},{AIA=0.5},{AIE=0.05},{AIO=+0.1/-0.1},{SMO=2200},{MNO=11000},{INM=1.1x10*5},{RST=4.0},{WEI=64},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
DBC01_11 - 平行线式联轴器·螺钉固定/螺钉夹紧型·高钢性/铝合金
明细表
DBC01-D34-d10-e10
CODE
代码
DBC01
DBC01
TYPE
类型
螺钉固定型
螺钉固定型
MTM
主休材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
THA
附件
内六角紧定螺钉
D
34
34
mm
DD
d
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
EE
e
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
mm
L
35.0
35.0
mm
L1
12.0
12.0
mm
F
6.00
6.00
mm
M
5.0
5.0
mm
A
11.00
11.00
mm
ALT
容许扭矩
3.0
3.0
N*m
AIA
容许安装偏角偏差
0.5
N*m
AIE
容许安装偏心偏差
0.05
N*m
AIO
容许安装轴向位移偏差
+0.1/-0.1
SMO
静态弹性系数
2200
2200
MNO
最高回转数
11000
11000
U/min
INM
惯性力矩
1.1x10*5
1.1x10*5
RST
螺钉坚固扭矩
4.0
4.0
mm
WEI
重量
64
64
g
LINK
网址
网站连接
DHM
N/A(不做加工)
dh
N/A(不做加工)
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A(不做加工)
eh
N/A(不做加工)
eh
EH
0.0
0.0
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D