IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
DBC21-D19-d5-e5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbc21.prj},{NB=DBC21-D19-d5-e5},{CODE=DBC21},{TYPE=luodinggudingxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{FJ=neiliujiaojindingluoding},{D=19},{DD=5},{EE=5},{L=20.0},{L1=6.8},{F=3.40},{M=3.0},{A=-},{NJ=4},{AZPC=0.5},{AZPC1=0.05},{AZPC2=+0.1/-0.1},{DXXS=270},{HZS=20000},{LJ=6.2x10*-5},{JGNJ=0.7},{ZL=40},{LINK=webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
DBC21 - Parallel wire coupling. Screw type
Bill of material
DBC21-D19-d5-e5
CODE
Code
DBC21
TYPE
Types of
Screw type
MAT
The main material
stainless steel
SUR
Surface treatment
-
FJ
annex
Hexagon socket set screw
D
19
19
mm
DD
d
5.000
6.000
6.350
8.000
10.000
5.000
6.000
6.350
8.000
10.000
mm
EE
e
5.000
6.000
6.350
8.000
10.000
5.000
6.000
6.350
8.000
10.000
mm
L
20.0
20.0
mm
L1
L
6.8
6.8
mm
F
F (for food delivery)
3.40
3.40
mm
M
select
3.0
3.0
mm
A
Type A
-
NJ
Allowable torque (N-m)
4
4
AZPC
Deflection angle (??)
0.5
mm
AZPC1
eccentric
0.05
AZPC2
Axial displacement
+0.1/-0.1
DXXS
Static modulus of elasticity (N-m/rad)
270
270
HZS
Maximum number of revolutions (r/min)
20000
20000
LJ
Moment of inertia (kg-m2)
6.2x10*-5
6.2x10*-5
JGNJ
Screw tightening torque (N-m)
0.7
0.7
ZL
Weight (g)
40
40
LINK
website
Website connection
DHM
N/A
dh
N/A
dh
DH
0.0
0.0
EHM
N/A
eh
N/A
eh
EH
0.0
0.0
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D