Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
DD0203 - Contrôle de vitesse de rotation 1 voie
Nomenclature
DD0203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DD0203: Contrôleur de vitesse; 93 x 25,4 x 109,1 mm; Bornes de raccordement
DESCLONG
Langbeschreibung
Contrôleur de vitesse; 93 x 25,4 x 109,1 mm; Bornes de raccordement
BN
Bestellnummer
DD0203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT