Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
DDACL28 - CLシリンダ(回り止め機構なし)
部品表
DDACL28-R01 040 N
MODEL
呼び番号
mm
MFS
モータ取付寸法
28 mm
DST
駆動ねじ
SL
ねじリード
mm
T
ストローク
RE
繰り返し位置決め精度
mm
LM
ロストモーション
mm
MS
最高速度
mm/sec
ADT
加減速時間
sec
TF
推力
N
MASS
質量
g
OT
使用温度範囲
0~40°C(結露なきこと)
DM
励磁方式
2相バイポーラ方式
RV
定格電圧
3.8 V
RC
定格電流
0.67 A
WR
巻線抵抗
5.6 Ω
IC
絶縁階級
B種(130℃) mm
CT
コネクタタイプ
POR
ロッドの位置
mm
Enter value for POR
ロッドの位置
mm
cm
inch
ft
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D