Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DE3 - 3-Loch-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - DE3
KBN
DE3
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch, G3/8"
ATTR22
Anzahl der Griffe
zweigriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Vorrichtung für Ablaufstopfen
ATTR37
Ausführung Auslauf
fest
ATTR38
Ausführung Griff
zylindrische Griffe
ATTR40
Ausführung Mundstück
Strahlregler
ATTR50
Ausladung
135 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
180 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
3-Loch-Waschtischbatterie
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
363910543
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
270 mm
ATTR162
Mit Handbrause
ohne
ATTR163
Mit Heißwasser-Sparfunktion
ohne
ATTR164
Mit Rosetten
ohne
ATTR166
Montageart
Platte / Armaturenloch
ATTR168
Nenngröße
1/2"
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DE3
ATTR181
Schließmechanismus
Oberteil keramisch
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Nein
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR204
Volumenstromklasse
Z
ATTR206
Wassersparposition
ohne
ATTR207
Werkstoff
Messing
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D