Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
DE60 - Waschtisch
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - DE60
KBN
ATTR6
Ablagefläche
hinten
ATTR7
Ablaufdurchmesser
46.0 mm
ATTR19
Antibakterielle Behandlung
ohne
ATTR20
Anzahl Plätze
1.0
ATTR23
Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz
1.0
ATTR27
Anzahl der Waschschüsseln
1.0
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelwaschtische
ATTR39
Ausführung Hahnloch
mit Hahnloch
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR56
Bauform
rechteckig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
DESCRIPTION
Benennung
Waschtisch
ATTR64
Beschichtung
ATTR67
Breite
60.0 cm
ATTR76
Durchschlagbare Armaturenlöcher
ohne
ATTR82
Erhöhte Kante an der Rückseite
ohne
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR117
Geeignet für Halbsäule
geeignet für Halbsäule
ATTR118
Geeignet für Möbel
Nein
ATTR119
Geeignet für Standsäule
Nein
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
16.5 cm
ATTR146
Max.GeeignetfürKonsolenlänge
70.0 cm
ATTR153
Min.GeeignetfürKonsolenlänge
70 cm
ATTR157
Mit Ablaufventil
ohne
ATTR159
Mit Befestigungsmaterial
nein
ATTR160
Mit Bohrung für Seifenspender
ohne
ATTR166
Montageart
hängend
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
ATTR195
Tiefe
48.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Keramik
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D