Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Dead tailstock centres - -
Bill of material
306100
BEST
Order No.
306100
SW
Centre angle
60° °
D
diameter
30 mm
D1
diameter
12 mm
L
length ~
71 mm
L1
Length
35 mm
BS
Description
Informazioni
Infotext
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D